Transformateur de courant triphasé fermé pour 3 barres 20,5x5,5mm - rapport transformation 250/5 - 3VA
-
LEGRAND
Transformateur de courant triphasé fermé pour 3 barres 20,5x5,5mm - rapport transformation 250/5 - 3VA
REF. 412157
EAN.
3414970593559
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Ensemble de transformateur de courant triphasé |
---|---|
Courant assigné primaire In | 250 A |
Courant assigné secondaire | 5 A |
Puissance apparente nominale secondaire | 3 VA |
Consommation d'énergie | 3 W |
Classe de précision | 1 |
Facteur de limite de surintensité | FS 5 |
Etalonné | Oui |
Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
---|---|
Hauteur de l'ouverture | 8-8 mm |
Largeur de l'ouverture | 8-8 mm |
Diamètre d'ouverture | 8 mm |
Avec barre en cuivre | Non |
Raccord secondaire | Raccordement à vis |
Nombre d'entrées primaires | 1 |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION