![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-044286-WEB-R.jpg)
Transformateur commande et séparation des circuits connexion vis primaire 460V et secondaire 115V~ à 230V~ - 400VA
-
LEGRAND
Transformateur commande et séparation des circuits connexion vis primaire 460V et secondaire 115V~ à 230V~ - 400VA
REF. 044286
EAN.
3245060442866
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 440-440 V |
Tension primaire 2 | 460-460 V |
Tension primaire 3 | 480-480 V |
Tension secondaire 1 | 115-115 V |
Tension secondaire 2 | 230-230 V |
Puissance apparente nominale | 400 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 3.84 % |
Largeur | 120 mm |
---|---|
Hauteur | 140 mm |
Profondeur | 140 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION