![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-044252-WEB-R.jpg)
Transformateur commande et séparation des circuits connexion automatique primaire 230V à 400V secondaire 230V~ - 63VA
-
LEGRAND
Transformateur commande et séparation des circuits connexion automatique primaire 230V à 400V secondaire 230V~ - 63VA
REF. 044252
EAN.
3245060442521
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 215-215 V |
Tension primaire 2 | 230-230 V |
Tension primaire 3 | 245-245 V |
Tension primaire 4 | 385-385 V |
Tension primaire 5 | 400-400 V |
Tension primaire 6 | 415-415 V |
Tension secondaire 1 | 230-230 V |
Puissance apparente nominale | 63 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 9.22 % |
---|---|
Largeur | 95 mm |
Hauteur | 101 mm |
Profondeur | 113 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne automatique |
Documentation
3 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION