Transformateur de commande et sécurité à connexion à vis primaire 460V et secondaire 24V~ - 63VA
-
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité à connexion à vis primaire 460V et secondaire 24V~ - 63VA
REF. 044242
EAN.
3245060442422
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Oui |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Non |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 440-440 V |
Tension primaire 2 | 460-460 V |
Tension primaire 3 | 480-480 V |
Tension secondaire 1 | 24-24 V |
Puissance apparente nominale | 63 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 8.76 % |
Largeur | 94 mm |
---|---|
Hauteur | 85 mm |
Profondeur | 113 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION