![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042663-WEB-R.jpg)
Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ ou 48V~ - 160VA
-
LEGRAND
Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ ou 48V~ - 160VA
REF. 042663
EAN.
3245060426637
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Oui |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Non |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 215-215 V |
Tension primaire 2 | 230-230 V |
Tension primaire 3 | 245-245 V |
Tension primaire 4 | 385-385 V |
Tension primaire 5 | 400-400 V |
Tension primaire 6 | 415-415 V |
Tension secondaire 1 | 24-24 V |
Tension secondaire 2 | 48-48 V |
Puissance apparente nominale | 160 VA |
---|---|
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension de court-circuit relative uk | 4.5 % |
Largeur | 145 mm |
Hauteur | 195 mm |
Profondeur | 200 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Documentation
3 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION