![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042631-WEB-R.jpg)
Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 63VA
-
LEGRAND
Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 63VA
REF. 042631
EAN.
3245060426316
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 215-215 V |
Tension primaire 2 | 230-230 V |
Tension primaire 3 | 245-245 V |
Tension primaire 4 | 385-385 V |
Tension primaire 5 | 400-400 V |
Tension primaire 6 | 415-415 V |
Tension secondaire 1 | 115-115 V |
Tension secondaire 2 | 230-230 V |
Puissance apparente nominale | 63 VA |
---|---|
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension de court-circuit relative uk | 4.4 % |
Largeur | 135 mm |
Hauteur | 185 mm |
Profondeur | 170 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Documentation
3 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION