![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG8010-WEB-R.jpg)
Touche tactile d'éclairage Living Now 1 module pour dalle électrique MyHOME_Up - noir mat
Living Now
BTICINO
Touche tactile d'éclairage Living Now 1 module pour dalle électrique MyHOME_Up - noir mat
REF. KG8010
EAN.
8005543646038
Living Now, touche tactile pour la gestion d’un ou deux éclairages MyHOME_Up fonctions ON/OFF
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Encastré |
Avec protection contre le vol/démontage | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Nombre de points d'actionnement | 2 |
Nombre de touches | 2 |
Avec affichage LED | Oui |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec affichage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 9011 |
Transparent | Non |
Avec thermostat d'ambiance | Non |
Avec capteur infrarouge | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
---|---|
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 6 mm |
Profondeur d'encastrement | 2 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Fréquence | 0-0 Hz |
Consommation en veille | 3.8 mA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1-1 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Adressable | Oui |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | SCS |
Pilotable à la voix | Oui |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Connectable par box Internet | Oui |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION