![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036562-LEGRAND-1000.jpg)
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mmxprofondeur 400mm - RAL7035
Atlantic
LEGRAND
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mmxprofondeur 400mm - RAL7035
REF. 036562
EAN.
3245060365622
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Adapté aux plaques de toit | Oui |
---|---|
Adapté aux plaques de sol | Non |
Largeur | 1200 mm |
Hauteur | 36 mm |
Profondeur | 420 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 1200 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 400 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec désaération | Non |
Adapté à un montage extérieur | Oui |
Avec entrée de câble | Non |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION