![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020506-LEGRAND-1000.jpg)
Toit-base pour armoire XL³4000 - profondeur 975mm et largeur 725mm
XL³
LEGRAND
Toit-base pour armoire XL³4000 - profondeur 975mm et largeur 725mm
REF. 020506
EAN.
3245060205065
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Adapté aux plaques de toit | Oui |
---|---|
Adapté aux plaques de sol | Oui |
Largeur | 725 mm |
Hauteur | 150 mm |
Profondeur | 975 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 975 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 725 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7029 |
Avec désaération | Non |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Avec entrée de câble | Oui |
Documentation
6 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Cahier d'atelier
Guide technique
Notice
3 documents
Agrément
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION