![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046489-WEB-R.jpg)
Tiroir avec 2 ventilateurs 230V~ 1U profondeur 150mm pour la gestion thermique des baies LCS³ 19pouces
LCS³
LEGRAND
Tiroir avec 2 ventilateurs 230V~ 1U profondeur 150mm pour la gestion thermique des baies LCS³ 19pouces
REF. 046489
EAN.
3245060464899
LCS³, équipement thermique pour baie et baie serveur
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre de ventilateurs | 2 |
---|---|
Tension de fonctionnement CA 50 Hz | 230-230 V |
Tension de fonctionnement CA 60 Hz | 230-230 V |
Type de tension | AC |
Encastrement mural | Non |
Construit comme un ventilateur embrochable | Non |
Ventilateur de circulation | Oui |
Ventilateur de toit | Non |
Avec filtre | Non |
Flux volumique, à soufflage libre | 180 m³/h |
Puissance nominale | 36 W |
Finition CEM | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Mode de pose | Fixation à vis |
---|---|
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) | Oui |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Largeur | 482 mm |
Hauteur | 43 mm |
Profondeur | 150 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
précâblé | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION