![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG4691-WEB-R.jpg)
Thermostat Living Now avec afficheur pour contrôle sur 1 zone MyHOME_Up 2 modules - noir mat
Living Now
BTICINO
Thermostat Living Now avec afficheur pour contrôle sur 1 zone MyHOME_Up 2 modules - noir mat
REF. KG4691
EAN.
8005543618820
Living Now, thermostat MyHOME_UP encastré équipé de commandes capacitives, utilisable pour la gestion de différents types de systèmes
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Borne |
---|---|
Plage de mesure | 0-40 °C |
Matériau | Plastique |
Longueur de câble de raccordement | 500 m |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 10 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Classe de protection (IP) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Courant d'alimentation | 0.06-0.06 A |
Sans halogène | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Mode de pose | Encastré |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | SCS |
Documentation
7 documents
Fiche technique
Guide technique
Notice
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION