![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067405-WEB-R.jpg)
THERMOSTAT AVEC SONDE DE SOL
LEGRAND
THERMOSTAT AVEC SONDE DE SOL
REF. 067405
EAN.
4010957674052
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type d'alimentation électrique | 230 V CA |
---|---|
Raccordement | Tri-quadrifilaire |
Avec récepteur | Non |
Plage de mesure | 10-30 °C |
Capteur externe | Oui |
Présence d'une résistance anticipatrice | Sans |
Caractéristique de réglage | Autre |
Adapté pour le chauffage | Oui |
Nombre de sorties chauffage | 1 |
Adapté aux climatiseurs | Non |
Nombre de sorties refroidissement | 0 |
Valeur différentielle | 2-2 K |
Différence ajustable | Non |
Température affichée | Non |
Avec indication du bruit | Non |
Type de capteur | Bimétal |
Mode de pose | Encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Avec affichage | Non |
---|---|
Commande | Pivotant |
Avec raccord d’eau | Non |
Finition des contacts | Contact à fermeture (NO) |
Tension max. contacts | 250 V |
Charge de contact max. | 16 A |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Antidéflagration | Non |
Couleur | Autre |
Hauteur | 45 mm |
Largeur | 45 mm |
Profondeur | 47 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION