![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-LN4691-WEB-R.jpg)
Thermostat avec écran 1,6pouces MyHOME_Up Livinglight
MyHome Up
BTICINO
Thermostat avec écran 1,6pouces MyHOME_Up Livinglight
REF. LN4691
EAN.
8005543498057
Livinglight, un thermostat BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Borne |
---|---|
Plage de mesure | 0-40 °C |
Matériau | Plastique |
Longueur de sonde | 0 mm |
Longueur de câble de raccordement | 0 m |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 42 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Courant d'alimentation | 0.014-0.03 A |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Mode de pose | Encastré |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | SCS |
Documentation
9 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION