![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046518-WEB-R.jpg)
Tablette télescopique charge lourde 2U profondeur 820mm fixation sur 4 montants 19pouces pour baie serveur
LCS³
LEGRAND
Tablette télescopique charge lourde 2U profondeur 820mm fixation sur 4 montants 19pouces pour baie serveur
REF. 046518
EAN.
3245060465186
LCS³,équipement pour baie serveur
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail télescopique |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 482.6 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 88.9 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 1000 mm |
Largeur | 482 mm |
Hauteur | 88 mm |
Profondeur | 820 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION