Aller au contenu principal
Logo print

Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile

- LEGRAND

Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile

REF. 140551 EAN. 3414970757173
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Mode de pose Montage en saillie
Convient pour un usage domotique Non
Liaison radio Non
Interface externe Non
Nombre de groupes de signalisation 1
Hauteur 200 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 61 mm
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique 1
Nombre de sorties pour générateur de signal optique 0
Nombre d'adresses de détecteur 0
Alimentation de secours intégrée Non
Avec alimentation électrique Non
Appeleur automatique intégré Non
Tension de fonctionnement 9 V
Adressable Non
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection (IP) IP21
Temperature d'utilisation /d'installation 0-55 °C
Temperature de stockage 5-40 °C
Type de tension DC
Fréquence 50-60 Hz
Niveau sonore 96 dB
Consommation en veille 0 mA
Sans halogène Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Télécommande fournie Non
Entre axe de fixation verticale 153-153 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Mode de commande Non applicable
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Réglage du volume sonore Non
Résolution de l'écran Non applicable
Réglage de la luminosité de l'écran Non
Réglage du contraste de l'écran Non

Documentation

2 documents
Notice
LE08111-AA.pdf pdf (1.04 Mo)
Notice
S000094327FR-2.pdf pdf (1.92 Mo)
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00378-V01.01-FR.pdf pdf (0.57 Mo)