![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033493-WEB-R.jpg)
Switch Gigabit PoE 6 ports avec injecteur PoE+ EndSpan - livré avec cordon alimentation
LCS³
LEGRAND
Switch Gigabit PoE 6 ports avec injecteur PoE+ EndSpan - livré avec cordon alimentation
REF. 033493
EAN.
3414972085137
Switch PoE Gigabit - 6 ports et port optique SFP
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Ethernet | Oui |
---|---|
Nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 5 |
Nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports RJ45 10 Gbit/s | 0 |
Nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s | 0 |
Nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s | 0 |
Nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s | 0 |
Nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC | 0 |
Nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports M12 10/100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports SC 100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX) | 0 |
Nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX) | 0 |
Nombre de ports ST 100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports POF 100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports POF 1000 Mbit/s | 0 |
Nombre d'autres ports | 1 |
Power over Ethernet | 802.3 at (PoE+) |
Nombre de ports PoE | 4 |
---|---|
Puissance max. PoE | 65 W |
Mode de pose | Modèle de table (desktop) |
Nombre de fentes de module | 1 |
Couche 2 | Oui |
Couche 3 | Non |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Hauteur | 44.5 mm |
Largeur | 210 mm |
Profondeur | 138 mm |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Oui |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Oui |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 100-230 V |
Courant d'alimentation | 0.5-0.5 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Couleur | Noir |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
2 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION