Aller au contenu principal
Logo print

Support à vis pour plaques Livinglight 2 modules

Living Light BTICINO

Support à vis pour plaques Livinglight 2 modules

REF. LN4702M EAN. 8005543449639
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Modèle Autre
Mode de pose Fixation avec vis
Avec clou Non
Type de montage des modules d'insertion Frontal
Sens de montage Horizontal et vertical
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec boîte d'encastrement Oui
Avec vis Oui
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm Non
Montage encastré Non
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm Non
Matériau Autre
Qualité du matériau Autre

Documentation

1 document
Fiche technique
IDP001512_01-EN.pdf pdf (2.36 Mo)