![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LN4703C-WEB-F.jpg)
Support pour plaques Living Light Air 3 modules
Living Light
BTICINO
Support pour plaques Living Light Air 3 modules
REF. LN4703C
EAN.
8005543423646
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Mode de pose | Fixation avec vis |
Avec clou | Non |
Type de montage des modules d'insertion | Frontal |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 3 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec boîte d'encastrement | Oui |
Avec vis | Oui |
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm | Non |
---|---|
Montage encastré | Non |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Documentation
1 document
Fiche technique
5 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION