Aller au contenu principal
Logo print

Support plaque étanche pour montage encastré 1 poste Plexo - gris

Plexo LEGRAND

Support plaque étanche pour montage encastré 1 poste Plexo - gris

REF. 069681L EAN. 3414971881310
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 1
Sens de montage Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Gris
Numéro RAL (équivalent) 7046
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Type de fixation Fixation à vis
Largeur 85 mm
Hauteur 85 mm
Profondeur 43.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
F03421EN-02.pdf pdf (1.91 Mo)
Fiche technique
F03421FR-02.pdf pdf (1.9 Mo)
1 document
Fichier autocad
3D_LG-069681L.stp ifc (0.78 Mo)
15 documents
Agrément
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_717742 (0.53 Mo)
Agrément
AENOR-030/002621 (0.78 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément
NF-NF012_4184 (0.5 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01312-V01.01-FR.pdf pdf (0.62 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01292-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément
OC / CB-FR_718017 (0.32 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_719272 (0.33 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)