![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069692L-WEB-R.jpg)
Support plaque étanche pour montage encastré 1 poste Plexo - blanc
Plexo
LEGRAND
Support plaque étanche pour montage encastré 1 poste Plexo - blanc
REF. 069692L
EAN.
3414971881570
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Type de fixation | Fixation à vis |
Largeur | 85 mm |
Hauteur | 85 mm |
Profondeur | 43.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
9 documents
Agrément
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agrément
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
OC / CB-FR_719272
(0.33 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION