![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LN4702MG-WEB-R.jpg)
Support à griffes pour plaques Living Light 2 modules
Living Light
BTICINO
Support à griffes pour plaques Living Light 2 modules
REF. LN4702MG
EAN.
8005543449660
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Mode de pose | Fixation à griffes |
Avec clou | Non |
Type de montage des modules d'insertion | Frontal |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec boîte d'encastrement | Oui |
Avec vis | Oui |
---|---|
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm | Non |
Montage encastré | Non |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm | Non |
Matériau | Autre |
Qualité du matériau | Autre |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION