Support de fixation coudée 300° avec butée - pour pupitre Atlantic axis
LEGRAND
Support de fixation coudée 300° avec butée - pour pupitre Atlantic axis
REF. 035762
EAN.
3245060357627
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Largeur | 115 mm |
Hauteur | 122 mm |
Profondeur | 180 mm |
Matériau | Métal |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 7035 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION