![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046418-WEB-R.jpg)
Support chemin de câbles pour rack réf. 464 06
LEGRAND
Support chemin de câbles pour rack réf. 464 06
REF. 046418
EAN.
3245060464189
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail de montage |
---|---|
Adapté à la profondeur de boîtier | 267 mm |
Largeur | 52 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 483 mm |
Matériau | Métal |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION