Stylo à encre noire Ø0,35mm pour table traçante Logicab2
Logicab
LEGRAND
Stylo à encre noire Ø0,35mm pour table traçante Logicab2
REF. 038546
EAN.
3245060385460
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Crantage | Sans |
Matériau | Autre |
Longueur | 80 mm |
Largeur | 15 mm |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Non |
---|---|
Type d'impression | Autre |
Mode de pose | À enficher |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | 5-40 °C |
Sans halogène | Non |