![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/076757-LEGRAND-1000.jpg)
Stand-alone electromagnetic doorlock
Mosaic
LEGRAND
Stand-alone electromagnetic doorlock
REF. 076757
EAN.
3414970599308
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Modèle | Serrure à contact |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) |
---|---|
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7017 |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Couplage au bus inclus | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION