![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052340-WEB-R.jpg)
S.TAB 16A 3P+T 300/500HZ IP44
LEGRAND
S.TAB 16A 3P+T 300/500HZ IP44
REF. 052340
EAN.
3245060523404
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 50-500 V (<gt/>300-500 Hz) vert |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 2 h |
Couleur caractéristique | Vert |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 84 mm |
Ecart vertical entre les trous | 70 mm |
Dimension de bride, horizontale | 74 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 60 mm |