Aller au contenu principal
Logo print

S.TAB 16A 2P+T 110V MET IP44

LEGRAND

S.TAB 16A 2P+T 110V MET IP44

REF. 051930 EAN. 3245060519308
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 16 A
Tension selon EN 60309-2 110 V (50+60 Hz) jaune
Nombre de pôles 3
Position horaire des contacts de terre 4 h
Couleur caractéristique Jaune
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Matériau Autre
Finition militaire Non
Dimension de bride, verticale 72 mm
Ecart vertical entre les trous 60 mm
Dimension de bride, horizontale 64 mm
Ecart horizontal entre les trous 52 mm

Documentation

1 document
Agrément