Aller au contenu principal
Logo print

SPD T2 40KA 1P+N NR

- LEGRAND

SPD T2 40KA 1P+N NR

REF. 412246 EAN. 3414970517746
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Schéma de liaison IT Non
Schéma de liaison TN Oui
Schéma de liaison N-C Oui
Schéma de liaison TN-C-S Oui
Schéma de liaison TN-S Non
Schéma de liaison TT Oui
Autre schéma de liaison Non
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
Courant nominal de décharge In (8/20) 20 kA
Tension nominale AC 230 V
Tension max de régime permanent 320 V
Niveau de protection L-N 1.7 kV
Niveau de protection N-PE 1.5 kV
Fusible auxiliaire intégré Non
Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
Taille (DIN) 2 TE
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 35 mm²
Section de conducteur flexible max. (fil fin) 25 mm²
Avec contact de signalisation à distance Non
Signalisation au niveau de l'appareil Optique
Classe d'essai type 2 Oui
Classe de protection (IP) IP20

Documentation

4 documents
Guide technique
Fiche technique
F02060EN_05.pdf pdf (0.62 Mo)
Fiche technique
F02060FR_06.pdf pdf (0.61 Mo)
Notice
LE07561AA_6.pdf pdf (0.53 Mo)
1 document
Fichier autocad
412246.dwg dwg (0.19 Mo)
2 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-2015-068-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Agrément
OC / CB-AT 4283 (0.27 Mo)