Aller au contenu principal
Logo print
title

SPD T1+T2 12,5KA 4P

- LEGRAND

SPD T1+T2 12,5KA 4P

REF. 412273 EAN. 3414970517425
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Schéma de liaison IT Non
Schéma de liaison TN Oui
Schéma de liaison N-C Oui
Schéma de liaison TN-C-S Oui
Schéma de liaison TN-S Oui
Schéma de liaison TT Non
Autre schéma de liaison Non
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
Courant nominal de décharge In (8/20) 25 kA
Tension nominale AC 400 V
Tension max de régime permanent 320 V
Niveau de protection 1.9 kV
Fusible auxiliaire intégré Non
Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
Taille (DIN) 4 TE
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 35 mm²
Section de conducteur flexible max. (fil fin) 25 mm²
Avec contact de signalisation à distance Non
Signalisation au niveau de l'appareil Optique
Classe d'essai type 2 Oui
Classe de protection (IP) IP20

Documentation

4 documents
Guide technique
Fiche technique
F02060EN_05.pdf pdf (0.62 Mo)
Fiche technique
F02060FR_06.pdf pdf (0.61 Mo)
Notice
LE07561AA_6.pdf pdf (0.53 Mo)
1 document
Fichier autocad
412233.dwg dwg (0.37 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-AT 5098 (0.22 Mo)