![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023102-LEGRAND-1000.jpg)
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement par borne à ressort - NO et étrier 1 poste
Osmoz
LEGRAND
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement par borne à ressort - NO et étrier 1 poste
REF. 023102
EAN.
3245060231026
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V | 3 A |
Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ressort |
---|---|
Modèle | Relevable et intégrable |
Mode de pose | Fixation frontale |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION