Sortie de câble standard dooxie finition alu
dooxie
LEGRAND
Sortie de câble standard dooxie finition alu
REF. 600425
EAN.
3414971006348
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Sans |
Technique de raccordement | Sans borne |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Aluminium |
Numéro RAL (équivalent) | 7040 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 73 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 73 mm |
Profondeur d'appareil | 39.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 16 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION