![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764746-WEB-R.jpg)
SORTIE DE CABLE ASSOCIABLE GRIFFES MARRON
LEGRAND
SORTIE DE CABLE ASSOCIABLE GRIFFES MARRON
REF. 764746
EAN.
3414970745989
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Sans |
Technique de raccordement | Sans borne |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Marron |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |
Largeur d'appareil | 75.6 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 75.6 mm |
Profondeur d'appareil | 53.6 mm |
Profondeur d'encastrement | 31 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION