![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4351_230-BTICINO-1000.jpg)
Sonnette à timbre bronze 230V~ Living Light - Anthracite - 1 module
Living Light
BTICINO
Sonnette à timbre bronze 230V~ Living Light - Anthracite - 1 module
REF. L4351/230
EAN.
8012199005065
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Noir |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 80 dB |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de courant | AC |
Consommation d'électricité | 8-8 A |
Batterie incorporée | Non |
Mode de pose | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Largeur en nombre de modules | 21.9 |
Sans fil | Non |
Largeur | 22 mm |
---|---|
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 43.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Non |