![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041219-LEGRAND-1000.jpg)
Sonnerie Lido 8 V~ 50Hz à 60Hz blanc
-
LEGRAND
Sonnerie Lido 8 V~ 50Hz à 60Hz blanc
REF. 041219
EAN.
3245060412197
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Autre |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 79 dB |
Tension nominale (Un) | 8-8 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de courant | AC |
Batterie incorporée | Non |
Mode de pose | Saillie |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Sans fil | Non |
Largeur | 61 mm |
Hauteur | 95 mm |
Profondeur | 33 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Nombre de sonneries | 1 |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION