![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057669-LEGRAND-1000.jpg)
Socle tableau 2P+T schuko blanc 16A
P17
LEGRAND
Socle tableau 2P+T schuko blanc 16A
REF. 057669
EAN.
3245060576691
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | Autre |
Nombre de pôles | 3 |
Couleur caractéristique | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
---|---|
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 50 mm |
Ecart vertical entre les trous | 38 mm |
Dimension de bride, horizontale | 50 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 38 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION