![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SOCLE DE TABLEAU 2P 32A 42V TBT
LEGRAND
SOCLE DE TABLEAU 2P 32A 42V TBT
REF. 055297
EAN.
3245060552978
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 40-50 V (50+60 Hz) blanc |
Nombre de pôles | 2 |
Position horaire des contacts de terre | 12 h |
Couleur caractéristique | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 84 mm |
Ecart vertical entre les trous | 70 mm |
Dimension de bride, horizontale | 84 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 70 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION