![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057302-LEGRAND.jpg)
Socle tabl. 16A 4P+T 400V IP 55 avec verrouillage
P17
LEGRAND
Socle tabl. 16A 4P+T 400V IP 55 avec verrouillage
REF. 057302
EAN.
3245060573027
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Commutateur | Verrouillage électrique |
---|---|
Avec disjoncteur différentiel | Non |
Emplacements vides sur barre profilée | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Protection | Autre |
Finition militaire | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION