SOCLE SAILLIE 3P 16A 24V
LEGRAND
SOCLE SAILLIE 3P 16A 24V
REF. 055207
EAN.
3245060552077
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M25 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 103 mm |
Largeur | 84 mm |
Profondeur | 101 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION