![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555451-WEB-R.jpg)
SOCLE SAILLIE 32A 2P+T 100/130V IP67
LEGRAND
SOCLE SAILLIE 32A 2P+T 100/130V IP67
REF. 555451
EAN.
3245065554519
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | 1x32A xp xxxV |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 163 mm |
Largeur | 113 mm |
Profondeur | 156 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION