![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036300_pw_92791.jpg)
Socle monobloc pour coffret Atlantic métal largeur 800mmxprofondeur 400mm - RAL7016
Atlantic
LEGRAND
Socle monobloc pour coffret Atlantic métal largeur 800mmxprofondeur 400mm - RAL7016
REF. 036341
EAN.
3245060363413
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Socle complet |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 400 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Oui |
---|---|
Adapté à un montage extérieur | Oui |
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 200 mm |
Profondeur | 380 mm |
Numéro RAL | 7016 |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION