Socle droit 400v 32a 5p P17 ip44
P17
LEGRAND
Socle droit 400v 32a 5p P17 ip44
REF. 058059
EAN.
3245060580599
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) | 400 A |
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 104.5 mm |
Ecart vertical entre les trous | 60 mm |
Dimension de bride, horizontale | 77 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 60 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION