Socle connecteur P17 Tempra IP 44 - 200-250V -32A- 2P+N+T
P17
LEGRAND
Socle connecteur P17 Tempra IP 44 - 200-250V -32A- 2P+N+T
REF. 058286
EAN.
3245060582869
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Nombre de pôles | 5 |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur encastré |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION