Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title

Smart thermostat for Air Conditioning management - wall mounted white

Smarther AC Legrand

Smart thermostat for Air Conditioning management - wall mounted white

REF. 049045 EAN. 3414972094474
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Type de régulation on/off Oui
Modulation du type de régulation Oui
Protocole de communication Lié à une marque
Type d'alimentation électrique 230 V
Raccordement Tri-quadrifilaire
Avec récepteur Non
Plage de mesure 0-40 °C
Capteur externe Non
Avec rétraction thermique Non
Caractéristique de réglage PID
Auto-apprentissage Oui
Adapté pour le chauffage Oui
Nombre de sorties chauffage 0
Adapté aux climatiseurs Oui
Nombre de sorties refroidissement 0
Ventilation Oui
Nombre de sorties de ventilation 0
Valeur différentielle 0.1-1 K
Différence ajustable Oui
Type de capteur Autre
Température affichée Oui
Avec affichage Oui
Type d’horloge Horloge hebdomadaire
Exécution horloge Numérique
Dérogation Non
Optimisation Non
Avec raccord d’eau Non
Commande Bouton
Convient pour commande de chauffage au sol Non
Convient pour commande de chauffage urbain Oui
Commande à distance possible Oui
Compatible IFTTT Non
Avec détecteur de présence Non
Réglage dépendant de la météo Non
Nombre de programmes de mise en marche/arrêt 10
Finition des contacts Contact inverseur (NO/NC)
Tension max. contacts 240 V
Charge de contact max. 5 A
Classe de protection (IP) IP20
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Largeur 126 mm
Profondeur 28.1 mm
Hauteur 87 mm
Classe de la température de contrôle IV
Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby) 2 W
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Consommation en veille 9 mA
Sans halogène Oui
Mode de pose Saillie
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Objet connecté Oui
Mode de commande Réseau Wifi
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Non
Pilotable à la voix Oui
Assistants vocaux compatibles Amazon Alexa , Google Assistant , Apple Siri
Nom de l'application Home + Control
Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
Connectable par box Internet Oui

Documentation

2 documents
Fiche technique
ST-00001701-EN.pdf pdf (0.33 Mo)
Fiche technique
ST-00001701-FR.pdf pdf (0.33 Mo)
1 document
Agrément