![](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/14-11-2023/18-00/LG-049043-WEB-R.jpg?itok=o9_NTa4G)
Smart thermostat for Air Conditioning management - flush mounted white
Smarther AC
Legrand
Smart thermostat for Air Conditioning management - flush mounted white
REF. 049043
EAN.
3414972094450
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de régulation on/off | Oui |
---|---|
Modulation du type de régulation | Oui |
Protocole de communication | Lié à une marque |
Type d'alimentation électrique | 230 V |
Raccordement | Tri-quadrifilaire |
Avec récepteur | Non |
Plage de mesure | 0-40 °C |
Capteur externe | Non |
Avec rétraction thermique | Non |
Caractéristique de réglage | PID |
Auto-apprentissage | Oui |
Adapté pour le chauffage | Oui |
Nombre de sorties chauffage | 0 |
Adapté aux climatiseurs | Oui |
Nombre de sorties refroidissement | 0 |
Ventilation | Oui |
Nombre de sorties de ventilation | 0 |
Valeur différentielle | 0.1-1 K |
Différence ajustable | Oui |
Type de capteur | Autre |
Température affichée | Oui |
Avec affichage | Oui |
Type d’horloge | Horloge hebdomadaire |
Exécution horloge | Numérique |
Dérogation | Non |
Optimisation | Non |
Avec raccord d’eau | Non |
Commande | Bouton |
Convient pour commande de chauffage au sol | Non |
Convient pour commande de chauffage urbain | Oui |
Commande à distance possible | Oui |
Compatible IFTTT | Non |
Avec détecteur de présence | Non |
Réglage dépendant de la météo | Non |
---|---|
Nombre de programmes de mise en marche/arrêt | 10 |
Finition des contacts | Contact inverseur (NO/NC) |
Tension max. contacts | 240 V |
Charge de contact max. | 5 A |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Largeur | 126 mm |
Profondeur | 12.6 mm |
Hauteur | 87 mm |
Classe de la température de contrôle | IV |
Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby) | 2 W |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Consommation en veille | 9 mA |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Amazon Alexa , Google Assistant , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion Confort Thermique |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
Decl. UE RED-70-409-02
(0.17 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION