![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052359-WEB-R.jpg)
S.EU 32A 3P+T 500V PLAS IP44
LEGRAND
S.EU 32A 3P+T 500V PLAS IP44
REF. 052359
EAN.
3245060523596
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) noir |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 7 h |
Couleur caractéristique | Noir |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 94 mm |
Ecart vertical entre les trous | 70 mm |
Dimension de bride, horizontale | 84 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 70 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION