Aller au contenu principal
Logo print

S.EU 32A 3P+T 440/460 PLAS 44

LEGRAND

S.EU 32A 3P+T 440/460 PLAS 44

REF. 052350 EAN. 3245060523503
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 32 A
Tension selon EN 60309-2 400-440 V (50+60 Hz) rouge
Nombre de pôles 4
Position horaire des contacts de terre 11 h
Couleur caractéristique Rouge
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non
Dimension de bride, verticale 94 mm
Ecart vertical entre les trous 70 mm
Dimension de bride, horizontale 84 mm
Ecart horizontal entre les trous 70 mm

Documentation

1 document
Notice
2500390-03.pdf pdf (0.28 Mo)
1 document
Agrément