![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052370-LEGRAND.jpg)
S.EU 32A 3P+T 100/130HZ PLA 44
LEGRAND
S.EU 32A 3P+T 100/130HZ PLA 44
REF. 052370
EAN.
3245060523701
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 50-500 V (100-300 Hz) vert |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 10 h |
Couleur caractéristique | Vert |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 94 mm |
Ecart vertical entre les trous | 70 mm |
Dimension de bride, horizontale | 84 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 70 mm |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION