![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F454-WEB-R.jpg)
Serveur web modulaire audio et vidéo pour pilotage de l'installation MyHOME à distance - 6 modules
MyHome
BTICINO
Serveur web modulaire audio et vidéo pour pilotage de l'installation MyHOME à distance - 6 modules
REF. F454
EAN.
8005543438466
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Modèle | Interface systèmes LAN |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 6 |
Protection contre le démontage | Non |
Avec affichage LED | Oui |
Possibilité de mise à jour | Oui |
Tension de fonctionnement | 27-27 V |
Protocole | TCP/IP |
Dépendant du fournisseur | Non |
Visualisation | Oui |
Serveur Web | Oui |
---|---|
Interface radio | Non |
Interface IR | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi , SCS |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Pilotable à la voix | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Connectable par box Internet | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Amazon Alexa , Google Assistant |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Automatisme / Programmation |
Programmable | Oui |
Documentation
11 documents
Fiche technique
Guide technique
Notice
Fiche technique
Notice
Notice
Guide technique
Guide technique
Notice
Guide technique
Notice
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION