![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-051970-WEB-R.jpg)
S.CON 16A 2P+T 110V PLAST IP44
LEGRAND
S.CON 16A 2P+T 110V PLAST IP44
REF. 051970
EAN.
3245060519704
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) jaune |
Nombre de pôles | 3 |
Position horaire des contacts de terre | 4 h |
Couleur caractéristique | Jaune |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur encastré |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION