SAXON BOITE CLOISON SECHE 2P
LEGRAND
SAXON BOITE CLOISON SECHE 2P
REF. 089313
EAN.
3245060893132
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Mur creux |
---|---|
Forme | Rectangulaire |
Type de construction | Autre |
Modèle | Autre |
Equipé d'une couronne rotative | Non |
Garnissage | Sans |
Largeur | 82 mm |
Profondeur | 35-35 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 4 |
Fixation des appareils | Visser |
Avec vis | Non |
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Oui |
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Non |
Traversée de boîtier par une tubulure | Non |
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | Non |
Pour diamètre du tube | Autre |
Verrouillage de tube | Non |
Verrouillage de tube en option | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
---|---|
Nombre d'entrées | 2 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | Autre |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Nombre de pôles de la borne | 2 |
Borne, position fixe | Oui |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Application spéciale | Sans |
Maintien du cable | Non applicable |